17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器(60クラス、昼白色タイプ)

通常単価(税別)
61,263
税込単価
67,389

【特長】・あらゆるシーンで活躍する投光器です・軽量・コンパクト&ハイパワーで、...

詳細情報を確認する
  • 光源色
    白色タイプ
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
  • 材質2
    前面カバー:型押強化ガラス
  • 奥行(mm)
    92
  • 球寿命(時間)
    60000
  • 高さ(mm)
    201
  • 消費電力(W)
    61.5
  • 電源(V)
    100/200~242
  • 電源(V)(50/60Hz)
    100/200~242対応
  • 幅(mm)
    199
  • 本体寸法(mm)奥行
    92
  • 本体寸法(mm)高さ
    201
  • 本体寸法(mm)幅
    199
  • 電線仕様
    キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)

ご注意

  • 「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    規格表

    型番
    (mm)
    奥行
    (mm)
    高さ
    (mm)
    明るさ
    (lm)
    ECF6040SW-NSAN8-DG19992201ダークグレイ9200
    ECF6040W-NSAN8-DG19992201ダークグレイ8300
    ECF6040W-NSAN8-W19992201ホワイト8300

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 材質3

    • 消費電力(W)200V

    • 配光角度

    • 明るさ(lm)

    • 材質4

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    材質3

    消費電力(W)200V

    配光角度

    明るさ(lm)

    材質4

    最小発注数量
    ダークグレイ
    4530118105862
    535-4806
    アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
    2.7
    超広角タイプ
    9200
    本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)●アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)●前面カバー:型押強化ガラス(超広角・広角タイプ)、透明強化ガラス(中角・狭角タイプ)
    1個
    ダークグレイ
    4530118105886
    535-7986
    アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)仕上色:ダークグレイ
    61.5
    広角タイプ
    8300
    アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)●前面カバー:型押強化ガラス(超広角・広角タイプ)、透明強化ガラス(中角・狭角タイプ)
    1個
    ホワイト
    4530118105879
    535-4840
    アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)仕上色:ホワイト
    61.5
    広角タイプ
    8300
    アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)●前面カバー:型押強化ガラス(超広角・広角タイプ)、透明強化ガラス(中角・狭角タイプ)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    61,263
    ( 67,389 )
    4日目
    61,263
    ( 67,389 )
    4日目
    61,263
    ( 67,389 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・あらゆるシーンで活躍する投光器です
    ・軽量・コンパクト&ハイパワーで、施工時の作業負担を減らし、建築物にかかる負担も軽減します
    ・エニーポジションで、本体の取付角度に制限がありません
    ・幅広いワットバリエーションをもち、配光タイプも、狭角・中角・広角・超広角と豊富
    ・屋外のさまざまなシーンにフィットします
    【用途】
    ・サイン照明
    ・演出照明
    ・エリア照明
    ・アーケード照明
    【材質】
    ・本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
    ・前面カバー:型押強化ガラス
    ・アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)

    ご注意

    • 「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED投光器(60クラス、昼白色タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED投光器(60クラス、昼白色タイプ)
    岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色
    岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付
    ランプホルダ(投光器)
    岩崎 作業灯(投光器)180W
    岩崎 赤外線電球220V125W
    メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
    通常価格61,2635,3006,1326,73119,8003,026
    通常出荷日4日目4日目6日目5日目19日目9日目
    光源色白色タイプ-----
    質量(g)2700.0390.000530.000890.0001600.0150.000
    材質1本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストタングステン
    材質2前面カバー:型押強化ガラス磁器磁器磁器磁器硬質ガラス
    奥行(mm)92-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト