17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

USB Type-C用イヤホン

通常単価(税別)
4,348
税込単価
4,783
通常出荷日:1日目

【特長】・面倒な設定や充電などは一切不要・D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つない...

詳細を確認
  • タイプ
    両耳
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    30
  • 直径(mm)
    16
  • 幅(mm)
    16
  • ケーブル長(m)
    1.2
  • JANコード
    4961310157043
  • 質量(g)
    6.000
  • トラスココード
    582-2199
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 接続
    USB Type-C

型番:

ATH-CKD3C-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える
USB Type-C(TM)端子の専用イヤホン

ATH-CKD3C-BKの仕様・寸法情報

タイプ
両耳
奥行(mm)
26
高さ(mm)
30
直径(mm)
16
幅(mm)
16
ケーブル長(m)
1.2
JANコード
4961310157043
質量(g)
6.000
トラスココード
582-2199
材質1
ABS樹脂
接続
USB Type-C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATH-CKD3C-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348
( 4,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒な設定や充電などは一切不要
・D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える
・マイク付きリモコンで操作もかんたん
・累計出荷台数約100万台の ATH-CKR30/30iS/300BT を受け継ぐ音響設計により、すべての音がオーディオ品質で聴けます
【材質】
・ABS樹脂
・本体
・取扱説明書
・付属品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB Type-C用イヤホンの型番ATH-CKD3C-BKのページです。 型番ATH-CKD3C-BKに関する仕様情報を記載しております。
USB Type-C用イヤホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB Type-C用イヤホン
ステレオヘッドセット ATH-102COM
イヤホン
トランシーバー用オプション イヤホン
アイコム イヤホン
USBケーブル
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカICOMアルインコICOMICOM
通常価格4,3483,7691,418 -774 -1,418 -929
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
タイプ両耳両耳----
奥行(mm)2655----
高さ(mm)30172----
直径(mm)16-----
幅(mm)16164----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト