ファクトリーサプライ用品技術窓口

LE-R061用ACアダプター

通常単価(税別)
5,296
税込単価
5,826
通常出荷日:1日目

【特長】・LEDワークライトR061用ACアダプター【用途】・現場作業用LEDマルチワークライト用アク...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    22
  • 電圧(V)
    5
  • 幅(mm)
    46
  • JANコード
    4975364261090
  • 質量(g)
    41.000
  • トラスココード
    149-4927
  • 材質1
    本体:ABS、銅線

ご注意

  • 適用機種のみに使用してください。
  • 取扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。

型番:

ADP-5V15DC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:ADP-5V15DC
【商品仕様】
・コード長さ(cm):100
・幅(mm):46
・奥行(mm):40
・高さ(mm):22
・電圧(V):5
・最大取付数(個):1
・種類:ACアダプター
・適合機種:LE-R061
・品名:タジマ ACアダプター5V15DC

ADP-5V15DCの仕様・寸法情報

奥行(mm)
40
高さ(mm)
22
電圧(V)
5
幅(mm)
46
JANコード
4975364261090
質量(g)
41.000
トラスココード
149-4927
材質1
本体:ABS、銅線

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADP-5V15DC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,296
( 5,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDワークライトR061用ACアダプター
【用途】
・現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
【材質】
・本体:ABS、銅線

ご注意

  • 適用機種のみに使用してください。
  • 取扱い説明書をよく読んでから使用してください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LE-R061用ACアダプターの型番ADP-5V15DCのページです。 型番ADP-5V15DCに関する仕様情報を記載しております。
LE-R061用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LE-R061用ACアダプター
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット
充電式ハンドライト用
工事用充電ライト用クセノン球
ストロングライト用フックホルダ
マグネットホルダー ストロングライト用
メーカーTJMデザインタジマツールエスコ嵯峨電機工業Panasonic嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格5,29677,13012,630 -3471,073 -1,562 -
通常出荷日1日目2日目1日目6日目1日目〜1日目〜
奥行(mm)40-----
高さ(mm)22-----
電圧(V)5-----
幅(mm)46-----
JANコード4975364261090-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト