ファクトリーサプライ用品技術窓口

無段階調色ワークライト

通常単価(税別)
11,87910,544
税込単価
13,06711,598
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高演色LEDを搭載した色合わせ作業に最適なライトです・明るさと色温度を無段階に調整が可能です...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4950654051506
  • トラスココード
    581-9088
  • 奥行(mm)
    38
  • 光源色
    昼白色/白色/暖色
  • 高さ(mm)
    131.5
  • 全長(mm)
    131.5
  • 幅(mm)
    129.0
  • 質量(g)
    488.000
  • 材質1
    樹脂・アルミ
  • 最大点灯時間(h)
    126
  • 充電時間
    8.0
  • 電圧(V)
    3.6
  • 明るさ(lm)
    1000
  • 容量(Ah)
    13.5

ご注意

  • LEDを直視しないで下さい。

型番:

GZ-308
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ-308の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4950654051506
トラスココード
581-9088
奥行(mm)
38
光源色
昼白色/白色/暖色
高さ(mm)
131.5
全長(mm)
131.5
幅(mm)
129.0
質量(g)
488.000
材質1
樹脂・アルミ
最大点灯時間(h)
126
充電時間
8.0
電圧(V)
3.6
明るさ(lm)
1000
容量(Ah)
13.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-308
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,87910,544
( 11,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高演色LEDを搭載した色合わせ作業に最適なライトです
・明るさと色温度を無段階に調整が可能です
【用途】
・整備・手元作業に
【材質】
・樹脂・アルミ

ご注意

  • LEDを直視しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無段階調色ワークライトの型番GZ-308のページです。 型番GZ-308に関する仕様情報を記載しております。
無段階調色ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無段階調色ワークライト
COB LED搭載充電式ワークライト
防爆LED作業灯 GZ-BA30
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
折りたたみ式ワークライト
専用充電池 SG-37SB
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格11,8796,90024,9646,8698,039 -2,997
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
ブラック--黄色ブラック-
JANコード4950654051506495065404362449506540377464950654043129-4950654036626
トラスココード581-9088197-9040819-3857161-3750-224-9285
奥行(mm)3836.533.5---
光源色昼白色/白色/暖色-高輝度白色COB LED×1灯-白色-

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト