ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010J

通常単価(税別)
31,800
税込単価
34,980

【特長】・バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。【用途】・屋内外の工事現...

詳細情報を確認する
  • グレー
  • 口金
    E26
  • JANコード
    4937305059104
  • トラスココード
    251-1304
  • 電線仕様
    VCT0.75
  • 質量(g)
    2100
  • コード長さ(m)
    10
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 消費電力(W)100V
    21
  • 照射角(°)
    170
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    281
  • 本体寸法(mm)高さ
    344mm
  • 本体寸法(mm)幅
    154
  • 奥行(mm)
    281
  • 高さ(mm)
    344
  • 幅(mm)
    154
  • 電源(V)(50/60Hz)
    100
  • 明るさ(lm)
    2780

ご注意

  • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
  • 100V専用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AFL-2010J
解除
    数量:

    規格表

    型番奥行
    (mm)
    高さ
    (mm)

    (mm)
    口金明るさ
    (lm)
    AFL-2010J281344154グレーE262780

    AFL-2010Jの仕様・寸法情報

    グレー
    口金
    E26
    JANコード
    4937305059104
    トラスココード
    251-1304
    電線仕様
    VCT0.75
    質量(g)
    2100
    コード長さ(m)
    10
    球寿命(時間)
    50000
    消費電力(W)100V
    21
    照射角(°)
    170
    電圧(V)
    100
    電源(V)
    100
    本体寸法(mm)奥行
    281
    本体寸法(mm)高さ
    344mm
    本体寸法(mm)幅
    154
    奥行(mm)
    281
    高さ(mm)
    344
    幅(mm)
    154
    電源(V)(50/60Hz)
    100
    明るさ(lm)
    2780

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AFL-2010J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,800
    ( 34,980 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
    【用途】
    ・屋内外の工事現場やイベントなどに。
    ・作業照明、仮設照明に。
    【セット内容】
    ・灯具
    ・LED電球
    ・バイス

    ご注意

    • 電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
    • 100V専用です。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010Jの型番AFL-2010Jのページです。 型番AFL-2010Jに関する仕様情報を記載しております。
    エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010J
    エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
    エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
    エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
    投光器用電球
    LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
    通常価格31,80026,41039,532 -36,0631,95025,763
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
    グレーグレーグレーグレー--
    口金E26E26E39E39E26E39
    JANコード49373050591044937305057810-493730505784149373050353824937305055281
    トラスココード251-1304195-5026-195-5030814-7432868-7853
    電線仕様VCT0.75VCT0.75----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました