17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットライト 作業用

通常単価(税別)
19,27822,411
税込単価
21,20624,652
通常出荷日:1日目

【特長】・スリムでコンパクト、バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさです

  • 光源色
    昼白色
  • シルバー
  • コード長さ(m)
    3
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 電圧(V)
    100
  • 幅(mm)
    219
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 明るさ(lm)
    1320
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・LEN-FH10V-SL-50K…フラットライト10W 作業用
・LEN-FH10S-SL-50K…フラットライト10W 作業用 クリップセット
・LEN-FH10D-SL-50K…フラットライト10W 作業用 バイスセット
・LEN-FH10C-SL-50K…フラットライト10W 作業用 床スタンドセット

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 電源(V)

  • 最大口開き(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

電源(V)

最大口開き(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4937305063330
539-4441
1700
-
-
-
113
258
1個
4937305063064
539-4439
1500.0
-
-
-
68
181
1個
4937305063316
539-4452
1700
-
-
60
68
358~418
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,411
( 24,652 )
1日目
19,278
( 21,206 )
1日目
20,330
( 22,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクト、バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットライト 作業用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットライト 作業用
フラットライト 常設用
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色
エコビックLED投光器100W(常設型)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010J
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格19,278-22,642 -19,87065,30561,70924,414
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
光源色昼白色昼白色昼白色-昼白色(5000K)-
シルバー-グレー黄色-グレー
コード長さ(m)31.555210
球寿命(時間)500005000050000500005000050000
電圧(V)100100/200-100100/200100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト