17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャージライト用アダプター "マルチチェンジャー"

通常単価(税別)
18,458
税込単価
20,304
通常出荷日:1日目

【特長】・日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305056714
  • トラスココード
    148-8129
  • 質量(g)
    215
  • 全長(mm)
    120
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    97

型番:

BAT-MC01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:BAT-MC01
【商品仕様】
・適合機種:BAT-HRE20N・BAT-HRE20N-BOX・BAT-HRE40N-SP
・幅(mm):97
・奥行(mm):50
・高さ(mm):120

BAT-MC01の仕様・寸法情報

JANコード
4937305056714
トラスココード
148-8129
質量(g)
215
全長(mm)
120
奥行(mm)
50
高さ(mm)
120
幅(mm)
97
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAT-MC01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,458
( 20,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
・BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャージライト用アダプター "マルチチェンジャー"の型番BAT-MC01のページです。 型番BAT-MC01に関する仕様情報を記載しております。
チャージライト用アダプター "マルチチェンジャー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャージライト用アダプター "マルチチェンジャー"
充電式LED着脱式ハンガーチャージライト(マルチチェンジャー付)
LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
充電式LED 着脱式ハンガーチャージライトLIFE
ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4H
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格18,45850,76625,76339,532 -67,21160,938
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード493730505671449373050609574937305055281-49373050596544937305058916
トラスココード148-8129332-9512868-7853-332-9514257-7431
質量(g)2152400890.000-30003600
全長(mm)120-221---
奥行(mm)50209-356209229

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト