17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色

通常単価(税別)
89,286特別価格
税込単価
98,215特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです・プラグを交換すれば200Vで使用できます【用途】...

詳細を確認
  • 黄色
  • 口金
    E39
  • 標準消費電力料金
    2.7円/h
  • 質量(g)
    4400.0
  • コード長さ(m)
    5
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 消費電力(W)100V
    100
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    467
  • 本体寸法(mm)高さ
    448
  • 本体寸法(mm)幅
    249
  • 最大口開き(mm)
    70
  • 奥行(mm)
    467
  • 高さ(mm)
    448
  • 幅(mm)
    249
  • 電源(V)(50/60Hz)
    100

ご注意

  • プラグは100V専用です。
  • 200Vでご使用の場合は変更してください。
  • 200Vでご使用の際は、必ず接地が必要です。
  • 電球が灯具本体のパッキンに当たるまでしっかりと締めつけてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【共通付属品】
・LED球
・灯具
・バイス(VT-01)
・落下防止ワイヤー×2本

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 照射角(°)

  • 明るさ(lm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

照射角(°)

明るさ(lm)

最小発注数量
スポットタイプ
4937305057612
162-2036
110
12700
1個
ワイドタイプ
4937305057605
162-2039
170
13300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,28663,339
( 69,673 )
1日目
89,28663,339
( 69,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです
・プラグを交換すれば200Vで使用できます
【用途】
・簡易・仮設照明に
・工事現場・作業照明に
・屋外・屋内の照明に
・各種屋外工事の照明に

ご注意

  • プラグは100V専用です。
  • 200Vでご使用の場合は変更してください。
  • 200Vでご使用の際は、必ず接地が必要です。
  • 電球が灯具本体のパッキンに当たるまでしっかりと締めつけてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコビックLED投光器100W アース付 電線5m 昼白色
エコビックLED投光器50W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)
エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) AFL-2010J
エコビックLED投光器100W(常設型)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格89,28639,532 -36,06326,41031,80084,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
黄色グレーグレーグレーグレー-
口金E39E39E39E26E26E39
標準消費電力料金2.7円/h-1.13円/h0.57円/h-2.7円/h
質量(g)4400.0-280016002100-
コード長さ(m)5-55102

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト