17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT ラック各種

通常単価(税別)
3,6766,637
税込単価
4,0447,301
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・48-22-8340…プライヤーラック・48-22-8341…ドライバーラック・48-2...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    ・48-22-8340…プライヤーラック
    ・48-22-8341…ドライバーラック
    ・48-22-8344…ベルトフックラック
    ・48-22-8346…マグネットラック

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 耐荷重(kg)

    • 商品タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    耐荷重

    (kg)

    商品タイプ

    最小発注数量
    4573592051492
    270.0
    567-1177
    9.07
    プライヤーラック
    1個
    4573592051508
    270.0
    567-1227
    9.07
    ドライバーラック
    1個
    4573592054660
    270.0
    565-8070
    -
    ベルトフックラック
    1個
    4573592054677
    1150.0
    565-8061
    -
    マグネットラック
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,337
    ( 4,771 )
    1日目
    4,337
    ( 4,771 )
    1日目
    3,676
    ( 4,044 )
    1日目
    6,637
    ( 7,301 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・48-22-8340…プライヤーラック
    ・48-22-8341…ドライバーラック
    ・48-22-8344…ベルトフックラック
    ・48-22-8346…マグネットラック

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PACKOUT ラック各種のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PACKOUT ラック各種
    PACKOUT タンブラー
    PACKOUT コンパクトウォールバスケット
    PACKOUT 引き出し収納
    PACKOUT ツールボックス用オプション
    PACKOUT スティックホルダー
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格3,676-5,263 -3,67625,800 -4,6023,676 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト