17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT コンテナ

通常単価(税別)
7,980
税込単価
8,778
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・milwaukee PACKOUTコンテナ・耐衝撃性ポリマー製です・すべてのPACKOU...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592050228
  • 質量(g)
    2310.0
  • トラスココード
    521-4445
  • 外形寸法(mm)奥行
    389
  • 外形寸法(mm)間口
    475
  • 外形寸法(mm)高さ
    251
  • 有効内寸(mm)奥行
    335
  • 有効内寸(mm)間口
    406
  • 有効内寸(mm)高さ
    234
  • レッド
  • 材質1
    耐衝撃性ポリマー

型番:

48-22-8440
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:48-22-8440
【商品仕様】
・すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
・色:レッド
・外形寸法(mm)間口:475
・外形寸法(mm)奥行:389
・外形寸法(mm)高さ:251
・有効内寸(mm)間口:406
・有効内寸(mm)奥行:335
・有効内寸(mm)高さ:234

48-22-8440の仕様・寸法情報

JANコード
4573592050228
質量(g)
2310.0
トラスココード
521-4445
外形寸法(mm)奥行
389
外形寸法(mm)間口
475
外形寸法(mm)高さ
251
有効内寸(mm)奥行
335
有効内寸(mm)間口
406
有効内寸(mm)高さ
234
レッド
材質1
耐衝撃性ポリマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,980
( 8,778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・milwaukee PACKOUTコンテナ
・耐衝撃性ポリマー製です
・すべてのPACKOUT収納ボックスと連結可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT コンテナの型番48-22-8440のページです。 型番48-22-8440に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT コンテナ
小物収納
PACKOUT コンテナ用オプション
PACKOUT ホルダー
PACKOUT ディープオーガーナイザー
PACKOUT オーガナイザー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格7,9802,695 -2,6952,695 -12,6266,637 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4573592050228-4573592054691-4573592050341-
質量(g)2310.0-230.0-3270.0-
トラスココード521-4445-565-8068-522-6132-
外形寸法(mm)奥行389---386386
外形寸法(mm)間口475---500-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト