17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボアバフ

通常単価(税別)
4,1253,816
税込単価
4,5384,198
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので磨き面のアタリ具合が...

詳細を確認
  • 適合機種
    C-201など
  • トラスココード
    206-3416
  • JANコード
    4571348993829
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    ウール
  • サイズ(mm)
    30×175×50
  • 材質2
    ウレタンスポンジ

型番:

A2130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A2130の仕様・寸法情報

適合機種
C-201など
トラスココード
206-3416
JANコード
4571348993829
質量(g)
47.000
材質1
ウール
サイズ(mm)
30×175×50
材質2
ウレタンスポンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A2130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1253,816
( 4,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります
【用途】
・塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
【材質】
・ウール・ウレタンスポンジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボアバフの型番A2130のページです。 型番A2130に関する仕様情報を記載しております。
ボアバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボアバフ
グリップカバー
サイレンサー
ウールバフ(15×50)
ギアアクションポリッシャー オプションバフ
イージーグリップ
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格4,1256503,1429511,6762,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種C-201など910C、914L、914B2、917C、S914GES910C、914L、914B2、917C、S914GES942MPS-910C、914L、914B2、917C、S914GES
トラスココード206-3416161-5933161-5934206-3414-161-5932
JANコード4571348993829457134899373745713489937444571348993836-4571348993720
質量(g)47.00020.00020.0005.000-400.000
材質1ウールスポンジアルミウレタンスポンジ-アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト