17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーミングアップポール

通常単価(税別)
5,0334,696
税込単価
5,5365,166
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ケガ予防と動ける体の準備を行うプログラムとウォーミングアップポールです・プロゴルファーのトレ...

詳細を確認
  • 全長(cm)
    90~161
  • 直径(mm)
    32
  • JANコード
    4549550213387
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    338-5739
  • 材質1
    アルミ、合成ゴム

型番:

HCG-PSP01BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HCG-PSP01BKの仕様・寸法情報

全長(cm)
90~161
直径(mm)
32
JANコード
4549550213387
質量(g)
280.000
トラスココード
338-5739
材質1
アルミ、合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HCG-PSP01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0334,696
( 5,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケガ予防と動ける体の準備を行うプログラムとウォーミングアップポールです
・プロゴルファーのトレーナーも務めるトータルゴルフフィットネスと共同開発した製品で、高さ、長さを活かしプレー前にしっかりと柔軟が行えます
【材質】
・アルミ、合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーミングアップポールの型番HCG-PSP01BKのページです。 型番HCG-PSP01BKに関する仕様情報を記載しております。
ウォーミングアップポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーミングアップポール
空調服(R)スターターキット
ポリ製半袖ウエアのみ シルバー
LIULTRA1用 バッテリーケース単品
空調ヘルメットファンケーブル
福徳 ヘルメットイン グレー
メーカーエレコム空調服空調服空調服空調服福徳産業
通常価格5,03329,3845,230 -6921,0501,614
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目5日目4日目
全長(cm)90~161-----
直径(mm)32-----
JANコード4549550213387-----
質量(g)280.000-----
トラスココード338-5739-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト