17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVCホース オイル用

通常単価(税別)
5,7785,329
税込単価
6,3565,862
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・オイル用ホースです・APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AV...

詳細を確認
  • JANコード
    4523606933115
  • トラスココード
    244-4655
  • 質量(g)
    740.0
  • 材質1
    PVC

型番:

H807722600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:H807722600
【商品仕様】
・材質:PVC
・APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用

H807722600の仕様・寸法情報

JANコード
4523606933115
トラスココード
244-4655
質量(g)
740.0
材質1
PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
H807722600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7785,329
( 5,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オイル用ホースです
・APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCホース オイル用の型番H807722600のページです。 型番H807722600に関する仕様情報を記載しております。
PVCホース オイル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVCホース オイル用
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
ポンプ・クリーナー用クローズペール缶
ホースセット品 SAV-110R用
マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)
吸じん専用ホース 5m
メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムスイデンボッシュボッシュ
通常価格5,778551,8505,7697,00012,8008,400
通常出荷日1日目4日目〜4日目1日目8日目1日目
JANコード4523606933115-4523606129242---
トラスココード244-4655-202-4567---
質量(g)740.037000.02000.0---
材質1PVC吐出側:強化PVC(3m×Φ25)、吸込み側:PVCホース(内径32×1.5m)スチール製(内面金ニス加工)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト