17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

OX-005用コネクター

通常単価(税別)
5,3789,989
税込単価
5,91610,988

【特長】・プローブコネクターの採用により接触不良を防ぎます【商品仕様】・電気接...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    9
  • 幅(mm)
    30
  • 質量(g)
    3.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    JANコード

    トラスココード

    取付位置

    最小発注数量
    10
    4570198795164
    115-6585
    ロボット側
    1個
    13
    4570198795171
    115-6586
    ツール側
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,378
    ( 5,916 )
    1日目
    9,989
    ( 10,988 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プローブコネクターの採用により接触不良を防ぎます
    【商品仕様】
    ・電気接点:6芯 2A DC24V

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OX-005用コネクターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OX-005用コネクター
    プローブコネクタ取付ブラケット
    ツールチェンジャー OXシリーズ
    ワイヤレスコネクターSB・LB用
    協働ロボット用クイックチェンジ ATOM
    STRロボットハンドチェンジャー用外付オプション
    メーカースター精機スター精機スター精機スター精機ビーエルオートテックコスメック
    通常価格5,378-3,93317,836 -55,918 -53,320 -16,710 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目19日目9日目
    高さ(mm)912.5----
    幅(mm)3040----
    質量(g)3.00033.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト