17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリピーレNX5

通常単価(税別)
3,8584,450
税込単価
4,2444,895
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・カートリッジ取替タイプの浄水器です・水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、...

詳細を確認
  • 材質1
    ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス

ご注意

  • 水道水の飲用基準に適合した水でお使いください。
  • 毎回ご使用間に10秒間放流ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:REN5GR-3075
・ノーマルタイプ
・幅(mm):74
・高さ(mm):27
・奥行(mm):74
型番:REN5SW-3076
・首振りタイプ
・幅(mm):86
・高さ(mm):107
・奥行(mm):86
【材質】
・本体:ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス
・ろ材:活性炭、不織布

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質2

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

詳細タイプ

最小発注数量
74
27
74
4971605030753
100.000
208-6551
活性炭、不織布
ノーマルタイプ
1個
86
107
86
4971605030760
124.000
208-6553
ろ材:活性炭、不織布
首振りタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,858
( 4,244 )
1日目
4,450
( 4,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カートリッジ取替タイプの浄水器です
・水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)
・カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください

ご注意

  • 水道水の飲用基準に適合した水でお使いください。
  • 毎回ご使用間に10秒間放流ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリピーレNX5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリピーレNX5
G-5形用予備ボンベ
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト オルガノ
カートリッジ純水器 電気伝導率計
イオン交換式純水装置 1-5739
最終フィルタ EDS-Pak
メーカークリタックオルガノオルガノオルガノアズワンケニス
通常価格3,858-67,00051,03050,00013,127 -45,768
通常出荷日1日目26日目1日目1日目1日目〜5日目
材質1ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト