17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

間仕切り用シート タフニール SGタイプ

通常単価(税別)
9,75414,617特別価格
税込単価
10,72916,079特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です【用途】・荷物の固定や...

詳細を確認
  • 透明(青味)
  • 長さ(m)
    100
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 品名
    タフニール透明

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番厚さ(mm)幅(mm)
05811020.03915
05811050.031370
05811110.051070

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
0.03
915
3620.0
461-3139
4936963130019
1個
0.03
1370
5420.0
461-3163
4936963130033
1個
0.05
1070
7062.0
461-3171
4936963130064
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7547,652
( 8,417 )
4日目
14,61711,999
( 13,199 )
4日目
14,31611,405
( 12,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です
【用途】
・荷物の固定や、包装に
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間仕切り用シート タフニール SGタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間仕切り用シート タフニール SGタイプ
飛沫防止対策防炎透明フィルム
間仕切り用シート “オプトロン グリーンシート”
ストリップ型間仕切りシート
抗ウイルス間仕切り用シート
ストリップ型間仕切り用ハンガー
メーカーINNOVEXINNOVEXスワロントラスコ中山明和グラビアトラスコ中山
通常価格9,754-21,099 -59,097 -27,160 -4,350670 -
通常出荷日4日目11日目1日目〜1日目〜1日目1日目
透明(青味)透明----
長さ(m)100-----
材質1ポリ塩化ビニール(PVC)ポリ塩化ビニール(PVC)----
品名タフニール透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト