ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

小豆ジャッキ セレーションタイプ

通常単価(税別)
7,175
税込単価
7,893
通常出荷日:4日目

【特長】・省スペースでのビビリ対策に最適です・セレーションタイプのため、加工物が黒皮材などに最適です【...

詳細を確認

型番:

S-50SS-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-50SS-Wの仕様・寸法情報

高さ(mm)
33~39
トラスココード
238-9816
ねじ径
M8
座径(mm)
20
上面径(mm)
7
面径(mm)
8
JANコード
4560290970316
質量(g)
40
材質詳細
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S-50SS-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,175
( 7,893 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースでのビビリ対策に最適です
・セレーションタイプのため、加工物が黒皮材などに最適です
【材質】
・本体:スチール(S45C)
・鋼球:スチール(SUJ2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小豆ジャッキ セレーションタイプの型番S-50SS-Wのページです。 型番S-50SS-Wに関する仕様情報を記載しております。
小豆ジャッキ セレーションタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小豆ジャッキ セレーションタイプ
スプリング ミニ サポート(マグネット付)
アジャスタブルアングルブロック
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
磁力付スクリューサポートセット
ハンディサポートジャッキ 雷靭具(R) 底部取付用マグネット
メーカーニューストロングスーパーツールGROZカネテックスーパーツールカネテック
通常価格7,17512,674 -23,158 -6,114 -24,83410,300 -
通常出荷日4日目19日目19日目1日目1日目1日目
高さ(mm)33~39-----
トラスココード238-9816-----
ねじ径M8-----
座径(mm)20-----
上面径(mm)7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト