17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エボリューションライト オプション EV-MH

通常単価(税別)
3,620
税込単価
3,982
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます・リバーシブルにセ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580117396341
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    257-4567
  • 材質1
    樹脂・スチール・マグネット
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    46
  • ブラック
  • 寸法(mm)L×W×H
    70×46×90

型番:

EV-MH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EV-MHの仕様・寸法情報

JANコード
4580117396341
質量(g)
90.000
トラスココード
257-4567
材質1
樹脂・スチール・マグネット
奥行(mm)
70
高さ(mm)
90
幅(mm)
46
ブラック
寸法(mm)L×W×H
70×46×90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EV-MH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,620
( 3,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます
・リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です
【用途】
・両手がふさがる作業時などランプを固定する際に
【材質】
・樹脂・スチール・マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エボリューションライト オプション EV-MHの型番EV-MHのページです。 型番EV-MHに関する仕様情報を記載しております。
エボリューションライト オプション EV-MHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エボリューションライト オプション EV-MH
作業灯 ガレージランプ (10mコード付)
エボリューションライト オプション
蓄圧式噴霧器オプションパーツ フィッティングノズル
ハイドレンジアモバイルバッテリー対応タイプ 切り替えオプション モバイルバッテリー対応タイプ用
saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り
メーカー日平機器日平機器日平機器MATABIコンテック(ライト)嵯峨電機工業
通常価格3,62010,3701,616 -2,11916,24184,569
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目9日目
JANコード4580117396341-----
質量(g)90.0001500----
トラスココード257-4567851-4004----
材質1樹脂・スチール・マグネットスチール・フェノール----
奥行(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト