17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サポートリフタ 伸腕

通常単価(税別)
6,37511,250
税込単価
7,01312,375
通常出荷日:1日目

【特長】・伸、耐、快を備えた職人の相棒です・伸縮自在、様々な場所や用途で使えます・抜群の耐荷重で現場を...

詳細を確認

ご注意

  • 傾斜した場所や対象物には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 最大伸長(cm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最大伸長

(cm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4975846668683
26(シャフト)
568-0145
1050.000
1個
4975846668607
34(シャフト)
568-0136
1200.000
1個
4975846668409
50(シャフト)
420-3969
1400.000
1個
4975846668270
85(シャフト)
420-2467
1800.000
1個
4975846666603
130(シャフト)
420-3971
2550.000
1個
4975846666610
120(伸縮部)、110(シャフト)
420-3991
3220.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,375
( 7,013 )
1日目
6,750
( 7,425 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
8,250
( 9,075 )
1日目
9,750
( 10,725 )
1日目
11,250
( 12,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸、耐、快を備えた職人の相棒です
・伸縮自在、様々な場所や用途で使えます
・抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます
・ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます
【用途】
・建築現場などでの仮止め作業に
【材質】
・本体:SPHC

ご注意

  • 傾斜した場所や対象物には使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートリフタ 伸腕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートリフタ 伸腕
1800×1200×4mm プラダン(OD)
0.05mm 床面養生シート(静電防止)
吸着養生シート
MF サンキポリシート 0.02×1800×200
0.9x10m/1.5mm EVAシート(エンボス)
メーカー新潟精機(SK)エスコエスコトラスコ中山エムエフエスコ
通常価格6,375-20,0967,470 -3,4528,95034,079
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプその他養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
その他オプション-----
材質本体:SPHC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト