17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片耳ヘッドセット

通常単価(税別)
9,03113,016
税込単価
9,93414,318
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・*テレワーク時等のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー機能を搭...

詳細を確認
  • タイプ
    ヘッドセット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
型番:KH-M300-BK
・Bluetooth 標準規格 Ver5.0
・タイプ:片耳
・通話:約23時間、音楽約20時間、待受け約13日間
・ノイズキャンセリング:無
型番:KH-M500-BK
・Bluetooth 標準規格 Ver5.0
・タイプ:片耳
・通話:約7時間、待受け 約164時間
・充電時間:約3時間
・ノイズキャンセリング:無
型番:KH-M700-BK
・Bluetooth 標準規格 Ver5.0
・タイプ:片耳
・通話:ノイズキャンセルON 約6.5時間、ノイズキャンセルOFF 約7時間 待受け 約164時間
・充電時間:約3時間
・ノイズキャンセリング:有

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4975514061914
269-2422
10.100
1個
4975514061907
269-2421
10.300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,031
( 9,934 )
4日目
13,016
( 14,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・*テレワーク時等のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー機能を搭載しています
【用途】
・ハンズフリー、テレワーク、オンラインミーティング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片耳ヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片耳ヘッドセット
TOA ヘッドセットマイク
TOA ヘッドセットマイクロホン
USBヘッドセット
VOX用ヘッドセット
TOA ヘッドセットキット
メーカーケンウッドTOATOAオーディオテクニカケンウッドTOA
通常価格9,031-13,89015,2004,050 -5,000 -21,726
通常出荷日1日目〜4日目5日目1日目1日目7日目
タイプヘッドセット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト