17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
45,90038,097
税込単価
50,49041,907
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最大1200ルーメンの明るさ・IP64 屋外使用可能・照度2段階調整・1/4インチ取付穴径の...

詳細を確認
  • トラスココード
    522-7338
  • 奥行(mm)
    205
  • 高さ(mm)
    135
  • 電圧(V)
    DC18、DC14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 幅(mm)
    215
  • 明るさ(lm)
    照度弱800/照度強1200
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂

型番:

GLI18V-1200CSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLI18V-1200CSETの仕様・寸法情報

トラスココード
522-7338
奥行(mm)
205
高さ(mm)
135
電圧(V)
DC18、DC14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
幅(mm)
215
明るさ(lm)
照度弱800/照度強1200
質量(g)
2100.0
材質1
ポリアミド樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLI18V-1200CSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,90038,097
( 41,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大1200ルーメンの明るさ
・IP64 屋外使用可能
・照度2段階調整
・1/4インチ取付穴径の三脚に取付可能
・コネクト機能(Bluetooth)によりスマホと繋げて機能設定、個体情報の確認が可能
【用途】
・屋内、屋外照明
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
・充電器(GAL1880CV)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セットの型番GLI18V-1200CSETのページです。 型番GLI18V-1200CSETに関する仕様情報を記載しております。
18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18VコードレスライトLED1200ルーメン+バッテリー充電器セット
18VコードレスライトLED2200ルーメン+バッテリー充電器セット
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)
充電式コードレスライト
充電式コードレスライト (充電器・電池パック付)
メーカーボッシュボッシュ嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格45,90053,55090,87128,56016,944 -30,948 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
トラスココード522-7338522-7328----
奥行(mm)205295----
高さ(mm)135140----
電圧(V)DC18、DC14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)DC18、DC14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)----
幅(mm)215190----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト