ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フロンケミカル サニタリーヘルール×おねじジョイント |
|
カクダイ ネジ変換アダプターB 642-801-13 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
| 型番 | ねじサイズ | 適合チューブ外径(JIS) |
|---|---|---|
| NR2118-001 | R1/4 | 8A |
| NR2118-002 | R3/8 | 10A |
| NR2118-003 | R1/2 | 15A |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
59,321円 ( 65,253円 ) | 4日目 |
59,321円 ( 65,253円 ) | 4日目 |
62,058円 ( 68,264円 ) | 4日目 |
【特長】
・完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります
・ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております
【用途】
・食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

三商
シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
0通常価格(税別):9,350円

アラム
ポンプ用シリコンチューブ
0通常価格(税別):1,617円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~