ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アルバック機工 ノズル |
|
トヨックス トヨロンホース TRタイプ 軟質塩化ビニール |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
トヨックス トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白 |
| 型番 | 材質 | 適合チューブ外径(mm) | 適合チューブ外径(JIS) |
|---|---|---|---|
| NR2121-001 | フッ素樹脂(PFA) | 竹の子外径Φ12 | 8A |
| NR2121-002 | フッ素樹脂(PFA) | 竹の子外径Φ14 | 10A |
| NR2121-003 | フッ素樹脂(PFA) | 竹の子外径Φ16 | 15A |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,000円 ( 49,500円 ) | 4日目 |
48,000円 ( 52,800円 ) | 4日目 |
48,000円 ( 52,800円 ) | 4日目 |
【特長】
・接液部には全てフッ素樹脂を使用しています(NEW PFA 400HPグレード)
・ヘルールの外装には強度UPのため、SUS316Lを使用しております
【用途】
・食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
【仕様】
・材質:フッ素樹脂(PFA)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

三商
シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
0通常価格(税別):9,350円

アラム
ポンプ用シリコンチューブ
0通常価格(税別):1,617円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~