ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | 材質 | 適合チューブ外径(mm) |
|---|---|---|
| NR1090-01 | PTFE/FKM | 6 |
| NR1090-02 | PTFE/FKM | 8 |
| NR1090-03 | PTFE/FKM | 10 |
| NR1090-04 | PTFE/FKM | 12 |
| NR1090-05 | PTFE/FKM | 19 |
【特長】
・FKM製Oリング2本をPTFE製リングで挟み込んで硬い配管の外径を固定するので、従来のPTFE製ソロバン型シールと比べ、滑りにくくしっかりと固定できます
・通常のソロバン型・玉シールでは滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管など)の接続に威力を発揮します
【用途】
・送液用
【材質】
・PTFE/FKM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アラム
アラムPVCニップル
0通常価格(税別):202円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):2,640円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

中興化成工業
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
5通常価格(税別):3,715円~

ケニス
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)
3通常価格(税別):1,350円~

東京硝子器械
PTFEチューブ 0638-17-15
0通常価格(税別):2,518円~

ケニス
水陸両用型ポンプ RSDシリーズ
0通常価格(税別):21,800円~

ケニス
シリコンチューブ 長さ10m
0通常価格(税別):5,329円~

三商
シリコンチューブ 12×16 10m巻 箱入
0通常価格(税別):9,350円