ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
フロンケミカル ふっ素樹脂(PTFE) ハーフオスジョイント I型 |
|
アズワン ボアスルー コネクタ (フロウエル30シリーズ) |
|
エスコ 5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー |
型番
| 型番 | 材質 | 適合チューブ外径(mm) |
|---|---|---|
| NR1089-01 | PTFE/FKM | 6 |
| NR1089-02 | PTFE/FKM | 8 |
| NR1089-03 | PTFE/FKM | 10 |
| NR1089-04 | PTFE/FKM | 12 |
| NR1089-05 | PTFE/FKM | 19 |
【特長】
・I型ジョイントです
・FKM製Oリング2本をPTFE製リングで挟み込んで硬い配管の外径を固定するので、従来のPTFE製ソロバン型シールと比べ、滑りにくくしっかりと固定できます
・通常のソロバン型・玉シールでは滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管など)の接続に威力を発揮します
【用途】
・送液用
【材質】
・PTFE/FKM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます