17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BERUF ワークライト1301専用クランプ/マグネットベース

通常単価(税別)
3,3884,393
税込単価
3,7274,832
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・BERUF ワークライト1301専用クランプ(87242)とマグネットベース(87243...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    52
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【共通仕様】
・BERUF ワークライト1301専用クランプ/マグネットベース
・適合機種:BTK-1301CL・BTK-1301MG

使用例

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

縦(mm)

最小発注数量
237-1336
160
87
4976463872422
270.000
52
1個
237-1335
75
80
4976463872439
150.000
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,393
( 4,832 )
1日目
3,388
( 3,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・BERUF ワークライト1301専用クランプ(87242)とマグネットベース(87243)です
【用途】
・現場作業・アウトドアに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BERUF ワークライト1301専用クランプ/マグネットベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BERUF ワークライト1301専用クランプ/マグネットベース
ハイパワーポータブルワークライト 87237
リモコン式ポータブルワークライト 87238
スピーカー付きポータブルワークライト
バルーン型投光器(スモールタイプ)
タジマ LEDワークライト用マグネットベースT6
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスTJMデザインタジマツール
通常価格3,388-12,01013,83314,034266,6713,365
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
奥行(mm)52604552740-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング