17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

通常単価(税別)
12,802
税込単価
14,082
通常出荷日:4日目

【特長】・スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592040168
  • トラスココード
    459-8951
  • 質量 (g)
    180.0

型番:

L4-PWL-301-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・点灯時間/光束(※1)拡散モード(高照度時)3.5時間/400lm(低照度時)11.75時間/100lm スポットモード:3.5時間/500l
※1:点灯時間は目安です。バッテリー状態や周囲温度によって点灯時間は短くなることがあります
・演色評価数(CRI):80
・色温度:4000K
・入力電圧(V):DC5V(USB入力)
・USB端子:Micro-B
・定格電力:7.6W
・保護クラス(防水機能):なし
・推奨動作温度:-18℃±50℃
・推奨充電温度:+5±40℃
・適合するバッテリーの型式:L4Bバッテリー
・幅(mm):35
・奥行(mm):36
・高さ(mm):155

L4-PWL-301-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4573592040168
トラスココード
459-8951
質量(g)
180.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L4-PWL-301-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,802
( 14,082 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応します
【用途】
・周囲や作業場を照らすことができる照明器具として設計されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REDLITHIUM USB 充電式ワークライトの型番L4-PWL-301-JPのページです。 型番L4-PWL-301-JPに関する仕様情報を記載しております。
REDLITHIUM USB 充電式ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト
REDLITHIUM USB 充電式パーソナルライト
500ルーメン フラッシュライト
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト トリプルヘッド
充電式LEDワークライト WT25R
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)FENIXLIGHTGROZFENIXLIGHT
通常価格12,80210,80018,36014,61612,69217,236
通常出荷日4日目4日目9日目1日目19日目1日目
JANコード457359204016845735920401824573592040311---
トラスココード459-8951521-4455686-3484---
質量(g)180.0110.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト