17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーウエス トーク420パフォーマンス 1ロールBOX

通常単価(税別)
5,2384,020
税込単価
5,7624,422
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立したコンパクトなロールタイプ

  • トラスココード
    477-8171
  • JANコード
    4901070937783
  • 質量(g)
    3500.000

型番:

93778
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:93778
【商品仕様】
・1巻750シート
・シートサイズ(mm):235×340
・タイプ:再生紙配合タイプ
・材質:パルプ、再生紙

93778の仕様・寸法情報

トラスココード
477-8171
JANコード
4901070937783
質量(g)
3500.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
93778
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2384,020
( 4,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルプのしっかり感と再生紙の柔らかさを両立したコンパクトなロールタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーウエス トーク420パフォーマンス 1ロールBOXの型番93778のページです。 型番93778に関する仕様情報を記載しております。
ペーパーウエス トーク420パフォーマンス 1ロールBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーウエス トーク420パフォーマンス 1ロールBOX
拭き上げ用クロス
メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)
ポリマールふきとりクロス1枚
568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)
特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG
メーカーエステーエステー大中産業SK-11エスコハンディ・クラウン
通常価格5,23877419,38250018,000796
通常出荷日1日目1日目8日目3日目1日目3日目
トラスココード477-8171522-7428----
JANコード49010709377834541464150109----
質量(g)3500.00068.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト