17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソニックスクラバー"ベーシックタイプ(バス・トイレ用)"

通常単価(税別)
2,312
税込単価
2,543
通常出荷日:1日目

【特長】・1分間に5500回の高速反復回転で汚れを落とす電動のお掃除ブラシです・防水仕様です【用途】・...

詳細を確認
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    40
  • 縦(mm)
    290
  • 白・青
  • JANコード
    4905382500796
  • 質量(g)
    171.000
  • トラスココード
    256-2259
  • 材質1
    本体:ABS、TPE
  • 材質2
    ブラシ:ABS、POM、ナイロン

型番:

NXSB-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NXSB-JPの仕様・寸法情報

横(mm)
150
厚さ(mm)
40
縦(mm)
290
白・青
JANコード
4905382500796
質量(g)
171.000
トラスココード
256-2259
材質1
本体:ABS、TPE
材質2
ブラシ:ABS、POM、ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NXSB-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,312
( 2,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1分間に5500回の高速反復回転で汚れを落とす電動のお掃除ブラシです
・防水仕様です
【用途】
・油汚れに
・抜型の汚れに
・床汚れに
・水回りの汚れ等に
【材質】
・本体:ABS、TPE
・ブラシ:ABS、POM、ナイロン
・本体(中硬質ブラシセット済)1個、ストラップ1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソニックスクラバー"ベーシックタイプ(バス・トイレ用)"の型番NXSB-JPのページです。 型番NXSB-JPに関する仕様情報を記載しております。
ソニックスクラバー"ベーシックタイプ(バス・トイレ用)"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソニックスクラバー"ベーシックタイプ(バス・トイレ用)"
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット
(床洗浄機器) ポリシャー CP-8型(階段用) 防滴タイプ
(床洗浄機器) ポリシャー CP-12K型(高速) シャンプータイプ
ポリッシャー用ブラシ
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
メーカージャパンインターナショナルコマースジャパンインターナショナルコマース山崎産業山崎産業アマノアズワン
通常価格2,312789 -156,440188,85817,949 -25,216
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目10日目
横(mm)150-----
厚さ(mm)40-----
縦(mm)290-----
白・青白・黒----
JANコード4905382500796-----

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト