17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト スティンガーHPL スマート充電セット

通常単価(税別)
34,903
税込単価
38,393
通常出荷日:1日目

【特長】・頑丈なアルミ合金ボディにLEDをパワーアップした集光タイプのプロ用定番の充電式LED懐中電灯...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    5
  • ブラック
  • 全長(mm)
    240
  • 明るさ(lm)
    800
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    561-4021
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    240
  • 幅(mm)
    60

型番:

105F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:105F
【商品仕様】
・明るさ(lm):800
・最大点灯時間(h):5
・全長(mm):240
・外径(mm):60
・色:ブラック

105Fの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
5
ブラック
全長(mm)
240
明るさ(lm)
800
質量(g)
700.000
トラスココード
561-4021
奥行(mm)
60
高さ(mm)
240
幅(mm)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
105F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,903
( 38,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈なアルミ合金ボディにLEDをパワーアップした集光タイプのプロ用定番の充電式LED懐中電灯
・専用ニッケル水素電池内蔵(交換電池品番75375)、スマート充電器、ACアダプター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト スティンガーHPL スマート充電セットの型番105Fのページです。 型番105Fに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト スティンガーHPL スマート充電セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト スティンガーHPL スマート充電セット
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX IEC防爆 充電式標準セット
防爆型ハンドライト ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット
防爆型ハンドライト サバイバーIEC防爆 標準セット
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆
メーカーSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTSTREAM LIGHT
通常価格34,90340,40157,37245,20158,20210,602
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大点灯時間(h)515101016-
ブラックレッドオレンジレッドオレンジ-
全長(mm)240180190179188-
明るさ(lm)8002501801751200320
質量(g)700.000500.0001100.000500.0001380.000200.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト