17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツールワゴン3段 CTW217

通常単価(税別)
8,727
税込単価
9,600
通常出荷日:4日目

【特長】・工具などを収納し、作業場所まで移動することができる、組み立て式のワゴンです・トレーの位置を、...

詳細を確認
  • JANコード
    2003000002171
  • トラスココード
    254-1061
  • 質量(g)
    12000.0

型番:

2003000002171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2003000002171の仕様・寸法情報

JANコード
2003000002171
トラスココード
254-1061
質量(g)
12000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000002171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,727
( 9,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具などを収納し、作業場所まで移動することができる、組み立て式のワゴンです
・トレーの位置を、上段トレーで2段階、中段トレーで5段階調節でき、用途に合わせた使用が可能です
・トレーには、ドライバーホルダーとバールホルダーが付いています
・丈夫なスチール製になり、マグネット工具を取り付けることも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトツールワゴン3段 CTW217の型番2003000002171のページです。 型番2003000002171に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツールワゴン3段 CTW217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツールワゴン3段 CTW217
ツールワゴン 3段 引出付 TW829
ツールワゴン 3段 引出付 TW830
AP ミニキャビネット RC912 5段 レッド
フラットトップチェスト(3段3引出し)
トップチェスト(3段3引出し)ホワイト
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格8,72713,85013,85028,11861,49192,697
通常出荷日4日目4日目1日目4日目5日目3日目
JANコード2003000002171200300000829620030000083022003000009125--
トラスココード254-1061252-5214254-7446253-6470--
質量(g)12000.020600.020600.025500.0--
よく一緒に購入される商品

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト