17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン 3段 引出付 TW830

通常単価(税別)
13,850
税込単価
15,235
通常出荷日:1日目

【特長】・工具の取り出しが簡単で作業場所の近くで重宝するスチール製3段ツールワゴンです・引き出しはセル...

詳細を確認
  • JANコード
    2003000008302
  • トラスココード
    254-7446
  • 質量(g)
    20600.0
  • キャスター径(mm)
    70
  • 奥行(mm)
    430
  • 間口(mm)
    770
  • 高さ(mm)
    800
  • 収納ホルダ数
    3段
  • ブラック

型番:

2003000008302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
トレー・引出し内寸

※工具は別売りです。

2003000008302の仕様・寸法情報

JANコード
2003000008302
トラスココード
254-7446
質量(g)
20600.0
キャスター径(mm)
70
奥行(mm)
430
間口(mm)
770
高さ(mm)
800
収納ホルダ数
3段
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000008302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,850
( 15,235 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具の取り出しが簡単で作業場所の近くで重宝するスチール製3段ツールワゴンです
・引き出しはセルフソフトクロージングレールを採用し完全に閉じる手前からゆっくり自動的に閉まります(セルフソフトクロージング機能は引き出しが完全に閉じる約4cm手前で作動します)
・ドライバーや長物の収納に便利なドライバーホルダーも付いており、各トレーは仕切りが無いため広々使えます
・トレー全段引き出しの傷防止保護マットが付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン 3段 引出付 TW830の型番2003000008302のページです。 型番2003000008302に関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴン 3段 引出付 TW830のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン 3段 引出付 TW830
ツールワゴン 3段 引出付 TW829
コンパクトツールワゴン3段 CTW217
AP ミニキャビネット RC912 5段 レッド
ツールワゴン
フラットトップチェスト(3段3引出し)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)E-ValueKTC(京都機械工具)
通常価格13,85013,8508,72728,11818,62861,491
通常出荷日1日目4日目4日目4日目3日目5日目
JANコード2003000008302200300000829620030000021712003000009125--
トラスココード254-7446252-5214254-1061253-6470--
質量(g)20600.020600.012000.025500.0--
キャスター径(mm)7070----
奥行(mm)430430----

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト