17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ノートPC・タブレットPCスタンド

通常単価(税別)
6,276
税込単価
6,904
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルなデザインながら高級感のあるアルミ製のスタンドです・スタンドの角度を自由に調整できま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4942322023304
390-6224
1個
シルバー
4942322023311
390-6234
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,276
( 6,904 )
1日目
6,276
( 6,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインながら高級感のあるアルミ製のスタンドです
・スタンドの角度を自由に調整できます
・ノートパソコンなどの機器から出る熱を排熱できます
・リコンパッドで端末を固定・保護します
【材質】
・本体:アルミニウム、シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPC・タブレットPCスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPC・タブレットPCスタンド
ノートPCスタンド 縦置き
卓上PCデスク アルコーヴ
卓上PCデスク ウルトラスリム
スタンド
鍵付きタブレットスタンド
メーカーオウルテックエレコムトラスコ中山トラスコ中山サンワサプライサンワサプライ
通常価格6,2767,27026,025 -17,839 -40,99526,500
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜4日目1日目
奥行(mm)256-----
高さ(mm)50-----
幅(mm)294-----
質量(g)1100.0-----
材質1本体:アルミニウム、シリコン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト