17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED置き型ライト アッパーモデル

通常単価(税別)
20,10820,323
税込単価
22,11922,355
通常出荷日:4日目

【特長】・下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです・安心の防水・防塵設計です・軽量で耐...

詳細を確認
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • オレンジ
  • 光源色
    昼白色
  • コード長さ(m)
    5
  • 高さ(mm)
    270
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    2600
  • 奥行(mm)
    221
  • 照射角(°)
    約100~290
  • 幅(mm)
    300
  • 電線仕様
    VCT
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • 材質2
    ポリカーボネート
  • 電線種
    HVCTF

ご注意

  • 電球は交換できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 明るさ(lm)

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 標準消費電力料金

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

最小発注数量
10000
70
4967576511643
257-5465
2.17円/h
1個
7500
60
4967576511636
257-5466
1.86円/h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,108
( 22,119 )
4日目
20,323
( 22,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです
・安心の防水・防塵設計です
・軽量で耐久性も高く、広範囲を照射することが出来ます
・連結用コンセント付きで、最大400Wまで給電可能です
【用途】
・建築現場などに
【材質】
・アルミダイカスト
・ポリカーボネート

ご注意

  • 電球は交換できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED置き型ライト アッパーモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED置き型ライト アッパーモデル
LEDスタンドライト 防水仕様 LWT-10000S-WP
LEDクランプライト(防水タイプ) LWT-7500C-WP
LED置き型ライト ボトムモデル
LEDスタンドライト LWTLシリーズ
LED投光器用交換電球 LDR18D-H/LDR27D-H-E39/LDR45D-H-E39
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格20,108-24,59920,3235,310 -12,715 -4,818 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類LEDLEDLED-LEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器-投光器-
オレンジオレンジ----
光源色昼白色昼白色昼白色昼光色昼白色昼光色
コード長さ(m)5約552約5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト