17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークセンター WCR1000 T-LOC

通常単価(税別)
164,500
税込単価
180,950
通常出荷日:19日目

【特長】・FESTOOLのCTシリーズ集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549402368
  • トラスココード
    673-9189
  • 質量(g)
    10200.0
  • 材質1
    アルミ・鉄・プラスティック
  • 奥行(mm)
    362
  • 高さ(mm)
    785
  • 幅(mm)
    1050
  • セット内容・付属品
    棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック

型番:

005.27.053
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

005.27.053の仕様・寸法情報

JANコード
4014549402368
トラスココード
673-9189
質量(g)
10200.0
材質1
アルミ・鉄・プラスティック
奥行(mm)
362
高さ(mm)
785
幅(mm)
1050
セット内容・付属品
棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
005.27.053
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,500
( 180,950 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FESTOOLのCTシリーズ集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます
【材質】
・アルミ・鉄・プラスティック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークセンター WCR1000 T-LOCの型番005.27.053のページです。 型番005.27.053に関する仕様情報を記載しております。
ワークセンター WCR1000 T-LOCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークセンター WCR1000 T-LOC
電動・エアー工具連動型(HEPAフィルタ内臓)
FESTOOL 集塵フィルターバッグ FIS-CT33/5x (5枚入)
電動・エアー工具連動型
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/20.0L 掃除機(吸水型)
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLエスコエスコ
通常価格164,500268,62514,899309,75080,217140,697
通常出荷日19日目19日目5日目19日目1日目2日目
JANコード401454940236845804007907884014549098455---
トラスココード673-9189453-6597824-5566---
質量(g)10200.015900.0805.000---
材質1アルミ・鉄・プラスティック----
奥行(mm)362630-630--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト