ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト温度センサー付き

通常単価(税別)
56,978
税込単価
62,676
通常出荷日:1日目

【特長】・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 全光束 (lm)
    14000
  • 長さ(mm)
    20000
  • 幅(mm)
    18
  • JANコード
    4560108088349
  • 質量(g)
    5900.0
  • トラスココード
    269-8892
  • 材質1
    PVC
  • 材質2

ご注意

  • 取り付け、取り外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  • 分解や改造はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300008213の仕様・寸法情報

タイプ
LED
商品タイプ
装置照明
全光束(lm)
14000
長さ(mm)
20000
幅(mm)
18
JANコード
4560108088349
質量(g)
5900.0
トラスココード
269-8892
材質1
PVC
材質2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300008213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,978
( 62,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るくて美しいアート感覚の高輝度LEDテープライトになります
・防水性、耐久性、湾曲性に優れ、長寿命、低消費電力の省エネ照明器具です
・昼夜間を問わず視線誘導に効果を発揮し、イルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し歩行者、作業員などへ注意喚起を促します
・ドラム付きなので巻き取り、収納が簡単です
【用途】
・工事現場や作業所、歩行者用通路やイルミネーション、アート作品に
【材質】
・PVC、銅

ご注意

  • 取り付け、取り外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
  • 分解や改造はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト温度センサー付きの型番6300008213のページです。 型番6300008213に関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライト温度センサー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト温度センサー付き
高輝度LEDテープライト
センサーライト用 クランプセット
AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)
防水型LEDリニアライト(2mコードプラグ付き)
防水型LEDリニアライトDC24V(3mコード付き)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスオーム電機(ライト)エスコ日機日機
通常価格56,97829,90840815,39415,384 -12,273 -
通常出荷日1日目1日目5日目2日目1日目〜4日目〜
タイプLEDLEDその他LED--
商品タイプ装置照明装置照明関連商品装置照明--
全光束(lm)140007000-1500--
長さ(mm)20000-----
幅(mm)1818----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト