17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットガスホットプレート 焼き上手さん

通常単価(税別)
16,12313,117
税込単価
17,73514,429
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・カセットボンベが燃料のガス式ホットプレートです・電気を使わないコードレスなので使う場所を選び...

詳細を確認
  • JANコード
    4901140905766
  • トラスココード
    416-1148
  • 奥行(mm)
    334
  • 高さ(mm)
    169
  • ブラウン
  • 電源
    カセットガス
  • 電源(V)
    カセットガス
  • 幅(mm)
    471
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    本体、しる受け:鋼板
  • 材質2
    プレート:アルミダイカスト(フッ素コート)
  • 材質3
    蓋:鋼板、ガラス、フェノール樹脂
  • 材質4
    ごとく:耐熱アルミダイカスト

型番:

CB-GHP-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-GHP-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4901140905766
トラスココード
416-1148
奥行(mm)
334
高さ(mm)
169
ブラウン
電源
カセットガス
電源(V)
カセットガス
幅(mm)
471
質量(g)
4500.0
材質1
本体、しる受け:鋼板
材質2
プレート:アルミダイカスト(フッ素コート)
材質3
蓋:鋼板、ガラス、フェノール樹脂
材質4
ごとく:耐熱アルミダイカスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-GHP-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,12313,117
( 14,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カセットボンベが燃料のガス式ホットプレートです
・電気を使わないコードレスなので使う場所を選びません
・一台で焼く、蒸す、鍋の調理ができます
・直火式2.1kWの強い加熱能力です
・火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します
・調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材も調理できます
・ごとく付でカセットコンロとしても使えます
【材質】
・本体、しる受け:鋼板
・プレート:アルミダイカスト(フッ素コート)
・蓋:鋼板、ガラス、フェノール樹脂
・ごとく:耐熱アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットガスホットプレート 焼き上手さんの型番CB-GHP-Bのページです。 型番CB-GHP-Bに関する仕様情報を記載しております。
カセットガスホットプレート 焼き上手さんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットガスホットプレート 焼き上手さん
屋外専用ヒーター OUTDOOR HEATER
熱風機(デジタル電子温度制御型)
オプション電源コード
カーボンヒーター
オイルタンク 95L
メーカー岩谷産業岩谷産業スイデンスイデンアズワン静岡製機
通常価格16,12314,613219,912 -4,400 -48,015 -33,653
通常出荷日4日目1日目8日目〜1日目8日目〜4日目
JANコード49011409057664901140905889----
トラスココード416-1148554-4108----
奥行(mm)334-----
高さ(mm)169-----
ブラウン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト