ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニルーター用ダイヤモンドカッター

通常単価(税別)
4,360
税込単価
4,796

【商品仕様】・マイクログラインダー用先端工具 ダイヤモンドカッターです【用途】...

詳細情報を確認する
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 直径(mm)
    φ20
  • JANコード
    4952989288404
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    251-4325
  • 材質1
    ダイヤモンド電着

型番:

28840
解除
    数量:

    28840の仕様・寸法情報

    シャフト径(mm)
    2.35
    直径(mm)
    φ20
    JANコード
    4952989288404
    質量(g)
    3.000
    トラスココード
    251-4325
    材質1
    ダイヤモンド電着

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28840
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,360
    ( 4,796 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・マイクログラインダー用先端工具 ダイヤモンドカッターです
    【用途】
    ・ガラス、セトモノの切断に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニルーター用ダイヤモンドカッターの型番28840のページです。 型番28840に関する仕様情報を記載しております。
    ミニルーター用ダイヤモンドカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニルーター用ダイヤモンドカッター
    ダイヤモンドカッター
    ダイヤモンドカッター グローバルソー(タイル用)
    ダイヤモンドカッター グローバルソー(コンクリート用)
    ダイヤモンドカッター(乾式)
    ダイヤモンドカッター 道路切断用
    メーカープロクソンサンフレックスモトユキモトユキトラスコ中山アイウッド
    通常価格4,3605,6825,457 -8,602 -3,060 -12,875 -
    通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目6日目
    シャフト径(mm)2.35-----
    直径(mm)φ20-----
    JANコード4952989288404-----
    質量(g)3.000-----
    トラスココード251-4325-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました