17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球付クリップランプ スーパールミネX

通常単価(税別)
7,4838,833特別価格
税込単価
8,2319,716特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・連結コンセント付きで、連結使用ができるので便利です・開閉式照射で照らす範囲が広がります【材質...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    5
  • 奥行(mm)
    110
  • 光源色
    昼光色(6500K)
  • 口金
    E-26
  • 高さ(mm)
    230
  • 消費電力(W)
    500
  • 照射角(°)
    300
  • 電源(V)
    100~120
  • 幅(mm)
    240
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    電球:ポリカーボネート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5800
4938965122634
870.000
582-7938
1個
7000
4938965122610
965.000
582-7941
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4837,042
( 7,746 )
1日目
8,8338,066
( 8,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付きで、連結使用ができるので便利です
・開閉式照射で照らす範囲が広がります
【材質】
・本体:ABS樹脂
・電球:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球付クリップランプ スーパールミネXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球付クリップランプ スーパールミネX
蓄電型LED電球 防災電球
ハンドクリップ
FMC ランプクリップ BP エーコー
LEDクリップライト屋内用 屋内・2灯式クリップタイプ
LEDクリップライト(人感センサー付) 屋内・人感センサー付クリップタイプ
メーカーWINGACE(熱田資材)KARIHANA日動工業エーコーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格7,483-3,2721,0987906,8456,347
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目
コード長さ(m)5-----
奥行(mm)110-----
光源色昼光色(6500K)-----
口金E-26-----
高さ(mm)230-----

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト