17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パソコンラック グレー(13型/22型)

通常単価(税別)
2,5393,455
税込単価
2,7933,801

【特長】・テレワーク業務にも最適で、机上スペースをスッキリさせます【用途】・テ...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 材質1
    本体:スチロール樹脂
  • 幅 (mm)
    485
  • 奥行 (mm)
    332
  • グレー
  • 最大積載量 (kg/台)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番詳細タイプ最大積載量(kg/台)幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)
    46004613型3グレー485332130
    46034322型(引き出し付)3グレー485332220

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    質量(g)

    トラスココード

    高さ

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    13型
    1800
    334-8145
    130
    4977425460046
    1個
    22型(引き出し付)
    1700
    334-8135
    220
    4977425460343
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,539
    ( 2,793 )
    1日目
    3,455
    ( 3,801 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・テレワーク業務にも最適で、机上スペースをスッキリさせます
    【用途】
    ・テレワーク用
    【材質】
    ・本体:スチロール樹脂

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パソコンラック グレー(13型/22型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パソコンラック グレー(13型/22型)
    丸型ミーティングテーブル
    角型ミーティングテーブル
    パソコンラック FAラック
    L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)
    120°型ブーメランデスク(キャスター脚タイプ)
    メーカーHIMARAYA KAGAKUトラスコ中山トラスコ中山ロアストヨスチールトヨスチール
    通常価格2,539-29,250 -72,66045,974119,034 -146,175
    通常出荷日1日目8日目〜11日目8日目1日目〜1日目
    種類その他その他その他
    材質1本体:スチロール樹脂-----
    幅(mm)485-----
    奥行(mm)332-----
    グレー-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト