17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

PPS シリーズ2.0 交換用リッド&ライナー【50個入り】

通常単価(税別)
10,95818,952
税込単価
12,05420,847
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます・空気...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番タイプ容量
(L)
セット内容
26000600mlシリーズ0.6リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、保管用キャップ 32個
26024800mlシリーズ0.84リッド・ライナー(200ミクロン)各50個
26112400mlシリーズ0.4リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、一時保管用キャップ32個、微調色用カップ1個
26114200mlシリーズ0.17リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個
26301600mlシリーズ0.6リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 32個
26312400mlシリーズ0.4リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個、微調色用カップ1個
26314200mlシリーズ0.17リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個
C11800mlシリーズ0.84リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 32個

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

カップ容量

(L)

タイプ

セット内容

最小発注数量
4549395865413
2600.000
161-1233
0.6
600mlシリーズ
リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、保管用キャップ 32個
1パック

50個入り

4549395865406
2600.000
161-1234
0.84
800mlシリーズ
リッド・ライナー(200ミクロン)各50個
1パック

50個入り

4549395865420
1800.000
161-1235
0.4
400mlシリーズ
リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、一時保管用キャップ32個、微調色用カップ1個
1パック

50個入り

4549395865437
1700.000
161-1236
0.17
200mlシリーズ
リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個
1パック

50個入り

4549395865451
2600.000
161-1238
0.6
600mlシリーズ
リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 32個
1パック

50個入り

4549395865468
1800.000
161-1239
0.4
400mlシリーズ
リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個、微調色用カップ1個
1パック

50個入り

4549395865475
1700.000
161-1240
0.17
200mlシリーズ
リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個
1パック

50個入り

4549395865444
2600.000
161-3089
0.84
800mlシリーズ
リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 32個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,171
( 16,688 )
1日目
18,952
( 20,847 )
1日目
10,958
( 12,054 )
1日目
13,643
( 15,007 )
1日目
17,685
( 19,454 )
1日目
10,958
( 12,054 )
1日目
13,643
( 15,007 )
1日目
18,952
( 20,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
・空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
・カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
・塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
【用途】
・重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS シリーズ2.0 交換用リッド&ライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS シリーズ2.0 交換用リッド&ライナー
PPS シリーズ2.0 アダプタータイプ
PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ
PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)
PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ
PPS 塗装用カップシステム カップ2個セット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,958-6,388 -8,45211,492 -2,5424,301 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト