17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPS シリーズ2.0 アダプタータイプ

通常単価(税別)
6,38818,557
税込単価
7,02720,413
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・3M PPS塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです・PPS2.0専...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

型番適合スプレーガン取付ねじ
26003-AADW-400WB-141G、W-400WB-142GM16×1.5
26007-AADW-300WB-141GG1/4
26017GSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5G1/4
26054W-77-0、W-77-02、W-200-122P、LPH-200-122P、C-97S-20G3/8
26103-AADW-200-151S、W-200-201S、W-200-251S、W-200-152S、W-200-182S、W-200-202SG3/8
26116TSG-508S-14、TSG-508S-18、SSG-13、SSG-15、SSG-20、W-101-101S、W-101-131S、W-101-151S、W-101-181S、W-101-132S、W-101-134S、W-101-152S、W-61-1S、W-61-2S、W-61-3S、W-77-1S、W-77-11S、W-77-12S、W-77-2S、W-77-21S、W-77-3S、LPH-101-081P、LPH-101-101P、LPH-101-12G1/4
26140GSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5G1/4

型番リスト

表示件数

適合スプレーガン

JANコード

質量(g)

トラスココード

取付ねじ

最小発注数量
W-400WB-141G、W-400WB-142G
4549395865598
200
161-1242
M16×1.5
1個
W-300WB-141G
4549395865628
200
161-1243
G1/4
1個
GSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5
4549395865666
200
161-1250
G1/4
1個
W-77-0、W-77-02、W-200-122P、LPH-200-122P、C-97S-20
4549395865734
200
161-1252
G3/8
1個
W-200-151S、W-200-201S、W-200-251S、W-200-152S、W-200-182S、W-200-202S
4549395865741
200
161-1253
G3/8
1個
TSG-508S-14、TSG-508S-18、SSG-13、SSG-15、SSG-20、W-101-101S、W-101-131S、W-101-151S、W-101-181S、W-101-132S、W-101-134S、W-101-152S、W-61-1S、W-61-2S、W-61-3S、W-77-1S、W-77-11S、W-77-12S、W-77-2S、W-77-21S、W-77-3S、LPH-101-081P、LPH-101-101P、LPH-101-12
4549395865802
200
161-1254
G1/4
1個
GSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5
4549395865956
900
161-1251
G1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,388
( 7,027 )
1日目
6,388
( 7,027 )
1日目
8,790
( 9,669 )
1日目
6,834
( 7,517 )
1日目
6,834
( 7,517 )
1日目
7,814
( 8,595 )
1日目
18,557
( 20,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3M PPS塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
・PPS2.0専用アダプター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS シリーズ2.0 アダプタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS シリーズ2.0 アダプタータイプ
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
スタンダードフック(R曲げ) パック入り
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット
エアースプレーガン重力式
メーカースリーエムジャパントラスコ中山岩田製作所トラスコ中山トラスコ中山H&H
通常価格6,388-14,07473,59120,89620,2559,226
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト