17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPS 塗装用カップシステム カップ2個セット【2個入り】

通常単価(税別)
4,3015,322特別価格
税込単価
4,7315,854特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます・空気...

詳細を確認
  • セット内容
    カップ2個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型番タイプ容量
(L)
26001-AAD600mlシリーズ0.6
26023800mlシリーズ0.84
26115200mlシリーズ0.17
26122400mlシリーズ0.4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

タイプ

容量(L)

最小発注数量
4549395865499
1100.000
161-1228
600mlシリーズ
0.6
1パック

2個入り

4549395865482
1300
161-1229
800mlシリーズ
0.84
1パック

2個入り

4549395865512
900
161-1230
200mlシリーズ
0.17
1パック

2個入り

4549395865505
900
161-1231
400mlシリーズ
0.4
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,685
( 5,154 )
1日目
5,322
( 5,854 )
1日目
4,3013,974
( 4,371 )
1日目
4,5324,186
( 4,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます
・空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません
・カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
・塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
【用途】
・重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ
・カップ2個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS 塗装用カップシステム カップ2個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS 塗装用カップシステム カップ2個セット
PPS リッドアンドライナーキット
PPS 塗装用カップシステム カップ・リング
PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター
PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ
PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,301-13,748 -3,811 -5,054 -2,54211,492 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
セット内容カップ2個リッド・ライナー(200ミクロン)各50個、一時保管用キャップ20個--カップ・リング各1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト