17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン【4個入り】

通常単価(税別)
3,4893,223
税込単価
3,8383,545
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです【用途】・塗料ホースホイップをガンに固定する為...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309168575
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    256-8736
  • 適合スプレーガン
    26832

型番:

26834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)
【商品仕様】
・パフォーマンススプレーガン用パーツ
・適合スプレーガン:26832

26834の仕様・寸法情報

JANコード
4550309168575
質量(g)
50.000
トラスココード
256-8736
適合スプレーガン
26832

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26834
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4893,223
( 3,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンススプレーガンのホース固定ピンです
【用途】
・塗料ホースホイップをガンに固定する為に使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピンの型番26834のページです。 型番26834に関する仕様情報を記載しております。
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホース固定ピン
パフォーマンス スプレーガン用 固定リング
パフォーマンス スプレーガン用 ガンニードル
パフォーマンス スプレーガン リビルドキット
パフォーマンス スプレーガン用 圧送式HVLPノズル
パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,4893,8357,71817,0849,2804,898
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
JANコード4550309168575455030916860545503091685824550309168599--
質量(g)50.00050.00015.000105.000200115.000
トラスココード256-8736256-8747256-8733256-8738--
適合スプレーガン268322683226832268322683226832

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト