17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付型 イヤーマフ【2個入り】

通常単価(税別)
5,808
税込単価
6,389
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットSC-23B用のイヤーマフです【材質】・ABS・ナイロン

詳細を確認
  • 適合機種
    ヘルメットSC-23Bシリーズ
  • JANコード
    4548890468952
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    360-4488
  • 材質1
    ABS
  • 材質2
    ナイロン

型番:

EM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EM-1の仕様・寸法情報

適合機種
ヘルメットSC-23Bシリーズ
JANコード
4548890468952
質量(g)
240.000
トラスココード
360-4488
材質1
ABS
材質2
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-1
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,808
( 6,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットSC-23B用のイヤーマフです
【材質】
・ABS
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付型 イヤーマフの型番EM-1のページです。 型番EM-1に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット取付型 イヤーマフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付型 イヤーマフ
ヴェリシールド(ヘルメット取付タイプ)
PELTOR ProTac III 騒音制御型イヤーマフ
イヤーマフ PELTOR
PELTOR イヤーマフ
“イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)
メーカーミドリ安全ハネウェルスリーエムジャパンアズワンスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格5,8083,500 -13,352 -5,160 -4,937 -4,739
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目〜1日目
適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ-----
JANコード4548890468952-----
質量(g)240.000-----
トラスココード360-4488-----
材質1ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト