17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT エリアライト

通常単価(税別)
29,801
税込単価
32,781
通常出荷日:1日目

【特長】・1400ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力・3段階切り替えで輝度出力と点灯時間を制御・高照...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592040274
  • 質量(g)
    2700.0
  • トラスココード
    554-7447

型番:

M12-POAL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-POAL-0-APJの仕様・寸法情報

JANコード
4573592040274
質量(g)
2700.0
トラスココード
554-7447
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-POAL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,801
( 32,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1400ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
・3段階切り替えで輝度出力と点灯時間を制御
・高照度設定時に最大17時間の連続点灯(※低照度、M126.0Ahバッテリー装着時)
・全てのPACKOUTとの互換性(上部取り付けのみ)
・横方向300° / 縦方向180°の回転機能により、照射箇所を自在に調整
・USB-AおよびUSB-C充電ポート搭載
・小物収納に作業現場での必需品を収納可能
・防塵・防水機能IP54により、埃や水から保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT エリアライトの型番M12-POAL-0-APJのページです。 型番M12-POAL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT エリアライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT エリアライト
M18 LEDエリアライト
M12 LEDエリアライト
M18ワークライト
M12スタンドライト(充電式)
M18バケット作業ライト
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格29,80116,13315,04319,40423,76444,475
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード457359204027445735920400694573592040120457359204001445735920401064573592040007
質量(g)2700.01500.010002500.03100.04800.0
トラスココード554-7447362-4271362-4268362-4298362-4272362-4279

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト