ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
クライミング 細口共栓試薬瓶 3111 |
|
TARSONS TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml |
|
トヨックス トヨシリコーンホース TSIタイプ 乳白 |
|
トヨックス トヨロンホース TRタイプ 軟質塩化ビニール |
型番
【商品仕様】
・Climbing 3111細口共栓試薬瓶(茶)です
【用途】
・液体保存用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~