17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーワイパーセット

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:5日目

【特長】・「掃く」「拭く」「かきとる」が一本で完結できるエコなワイパーです【用途】・フローリングの掃き...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    750~1070
  • 幅(mm)
    250
  • 質量(g)
    450.0
  • 材質1
    ワイパー:ポリプロピレン・アルミニウム ちりとり:ポリプロピレン・TPE 布製ヘッドカバー:マイクロファイバー・レーヨン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高温になる所でのご使用はおやめください。劣化した状態でのご使用はお控えください。
  • 対象物の素材によってご使用により傷がつくことがあります。
  • ごみや砂が付着した状態でのご使用はおやめください。
  • 力を入れすぎると破損する可能性があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4534374181721
621-9375
1個
ライトグレー
4534374181738
621-9374
1個
チャコール
4534374181745
621-9373
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
5日目
5,000
( 5,500 )
5日目
5,000
( 5,500 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「掃く」「拭く」「かきとる」が一本で完結できるエコなワイパーです
【用途】
・フローリングの掃き掃除用
・カーペットのペット毛・ごみ取り用
・窓の結露やお風呂上がりの水滴取り用
・網戸掃除用
・拭き掃除用
【材質】
・ワイパー:ポリプロピレン・アルミニウム
・ちりとり:ポリプロピレン・TPE
・布製ヘッドカバー:マイクロファイバー・レーヨン
・ラバーワイパー本体×1個、チリトリ兼ラバーワイパー用スタンド×1個、 マイクロファイバ-ダスター×1個、レーヨンダスター×1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高温になる所でのご使用はおやめください。劣化した状態でのご使用はお控えください。
  • 対象物の素材によってご使用により傷がつくことがあります。
  • ごみや砂が付着した状態でのご使用はおやめください。
  • 力を入れすぎると破損する可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーワイパーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーワイパーセット
ドライワイパー WI519シリーズ
ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止
ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤
ほうきHGブルロンTF-32 青
静電気除去エアーガン
メーカーNIPONCLEANTECH東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械シグマ光機
通常価格5,0004,100 -12,930 -2,6004,000148,489
通常出荷日5日目6日目6日目〜6日目6日目1日目
長さ(mm)750~1070-----
幅(mm)250-----
質量(g)450.0-----
材質1ワイパー:ポリプロピレン・アルミニウム ちりとり:ポリプロピレン・TPE 布製ヘッドカバー:マイクロファイバー・レーヨン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト