17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴェリシールド(ネックバンドタイプ)

通常単価(税別)
5,0536,502特別価格
税込単価
5,5587,152特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです・パッド...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 高さ(mm)
    カップ内寸法68
  • 幅(mm)
    カップ内寸法38
  • 材質1
    カップ: ABS樹脂●リム: ポリプロピレン
  • 材質2
    O リング: シリコーン●ライナー: ポリウレタンフォーム
  • 材質3
    イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン●ワイヤーガイド: ABS樹脂
  • 材質4
    ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

NRR値(dB)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
22
7312550351123
140.000
257-5656
1個
25
7312550351147
184.000
257-5659
1個
28
7312550351161
251.000
256-9392
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,053
( 5,558 )
1日目
5,945
( 6,540 )
1日目
6,5023,615
( 3,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェイスシールド、ヘルメット等の保護具と併用可能なネックバンドタイプのイヤーマフです
・パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です
・イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします
・遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です
・"AirFlowControlTechnology"で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました
【用途】
・ジェットエンジンの製造(整備を含む。)、航空機発着場、製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。)、造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において、作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴェリシールド(ネックバンドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴェリシールド(ネックバンドタイプ)
ヴェリシールド(ヘルメット取付タイプ)
ヴェリシールド(ヘッド折畳式バンドタイプ)
ヴェリシールド(ヘッドバンドタイプ)
ヴェリシールド(ユニバーサルアダプター)
TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ
メーカーハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルトラスコ中山
通常価格5,053-3,500 -5,9453,948 -3,3313,491 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
サイズフリーフリーフリーフリー--
高さ(mm)カップ内寸法68カップ内寸法68カップ内寸法68カップ内寸法68--
幅(mm)カップ内寸法38カップ内寸法38カップ内寸法38カップ内寸法38--
材質1カップ: ABS樹脂●リム: ポリプロピレンカップ:ABS樹脂/リム:ポリプロピレンカップ:ABS樹脂/リム:ポリプロピレン-ポリアミド、スチール-
材質2O リング: シリコーン●ライナー: ポリウレタンフォームOリング:シリコーン/ライナー:ポリウレタンフォームOリング:シリコーン/ライナー:ポリウレタンフォーム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト