ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハリオサイエンス バッフル付きねじ口三角フラスコ |
|
柴田科学 スーパー肉厚三角フラスコ【1~10個入り】 |
|
アイリスオーヤマ 養生プラダン(ダンプラ) |
|
エスコ 10mビニールシート[制電・防炎性](クリアー) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,580円 ( 6,138円 ) | 1日目 |
4,104円 ( 4,514円 ) | 1日目 |
4,204円 ( 4,624円 ) | 1日目 |
4,811円 ( 5,292円 ) | 1日目 |
【特長】
・付属の青いフタをはずしてお手持ちのフタに付け替えると、様々な用途に使用できます
【用途】
・薬品の保存や運搬に
【材質】
・ガラス本体:耐熱ガラス
・フタ:PBT樹脂
・パッキン:シリコーンゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ショートパス蒸留装置セット
0通常価格(税別):2,420円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP フード ホワイト
0通常価格(税別):20,830円~